• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPEX15 - SNR

UCPEX15

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width88,9 mm
A1 - Housing top width67 mm
B - Width of Inner Ring82,6 mm
d - Shaft diameter75 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.88,9 mm
H1 - Housing foot height31,8 mm
H2 - Housing height184,3 mm
J - Mounting holes distance241,8 mm
L - Housing length330,2 mm
L1 - Housing foot length96 mm
N - Mounting hole dimension26 mm
N1 - Mounting hole length39,8 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m