Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width | 48 mm |
A1 - Housing top width | 25 mm |
B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
d - Shaft diameter | 30,163 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 70 mm |
E - Mounting hole thread depth | 18 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 42,9 mm |
H1 - Housing foot height | 17 mm |
H2 - Housing height | 83 mm |
J - Mounting holes distance | 60 mm |
L - Housing length | 85 mm |
L1 - Housing foot length | 25 mm |
N - Mounting hole dimension | M10 |
S - Distance front side/bearing centre | 15,9 mm |
Z - Width over covers | 52,3 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,104 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |