UCPG210-30NL4 - SNR

UCPG210-30NL4

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width35 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height21 mm
H2 - Housing height114 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length135 mm
L1 - Housing foot length40 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,77 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m