UCPG211-32T20CC - SNR

UCPG211-32T20CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width34 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height25 mm
H2 - Housing height126 mm
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing length140 mm
L1 - Housing foot length40 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
Z - Width over covers77,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,735 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m