UCPG211-34T04CC - SNR

UCPG211-34T04CC

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width60 mm
A1 - Housing top width34 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter53,975 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
E - Mounting hole thread depth25 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.63,5 mm
H1 - Housing foot height25 mm
H2 - Housing height126 mm
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing length140 mm
L1 - Housing foot length40 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
Z - Width over covers77,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,633 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m