• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPH201L4CO - SNR

UCPH201L4CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width40 mm
A1 - Housing top width22 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter12 mm
Dz - Outer diameter of cover54 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.70 mm
H1 - Housing foot height15 mm
H2 - Housing height101 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length127 mm
L1 - Housing foot length48 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
N1 - Mounting hole length19 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
Z - Width over covers44,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,97 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m