• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCPLE205-14L4CO - SNR

UCPLE205-14L4CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width36,5 mm
A1 - Housing top width24,5 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
d - Shaft diameter22,225 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height12,8 mm
H2 - Housing height67,8 mm
J - Mounting holes distance104,2 mm
L - Housing length139 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length17 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
Z - Width over covers47,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,678 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m