Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Folha de dados técnica
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
A - Housing width | 41,5 mm |
A1 - Housing top width | 27,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
d - Shaft diameter | 31,75 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 70 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 39,7 mm |
H1 - Housing foot height | 14,5 mm |
H2 - Housing height | 79,5 mm |
J - Mounting holes distance | 119 mm |
L - Housing length | 161,5 mm |
N - Mounting hole dimension | 14 mm |
N1 - Mounting hole length | 24,5 mm |
S - Dist. cent. of raceway to face IR on side opp. lock. device | 15,9 mm |
Z - Width over covers | 52,7 mm |
Marca | SNR |

DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,994 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |