Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCOU209-26 (x2)
- UC209-26G2
- PLE209N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 54 mm |
| A1 - Housing top width | 35 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| d - Shaft diameter | 41,275 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 95 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 52,4 mm |
| H1 - Housing foot height | 18,4 mm |
| H2 - Housing height | 106,4 mm |
| J - Mounting holes distance | 151,5 mm |
| L - Housing length | 197,5 mm |
| N - Mounting hole dimension | 14 mm |
| N1 - Mounting hole length | 24 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| Z - Width over covers | 71,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
| C0 - Static load rating | 20,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,342 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |