UCPLE209-27T04CO - SNR

UCPLE209-27T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
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
A - Housing width54 mm
A1 - Housing top width35 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.52,4 mm
H1 - Housing foot height18,4 mm
H2 - Housing height106,4 mm
J - Mounting holes distance151,5 mm
L - Housing length197,5 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length24 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
Z - Width over covers71,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m