Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC206-19G2L3
- SCOU206-19 (x2)
- SP206-207/62N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 21 mm |
B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
d - Shaft diameter | 30,163 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 70 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 98 mm |
H2 - Housing height / width | 41 mm |
L - Housing length | 274 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 225 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 15,9 mm |
Z - Width over covers | 50,8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 19,5 kN |
C0 - Static load rating | 11,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Armação treliçadarolamentos 2 | SPR11 |
Armação treliçadarolamentos 3 | SPR12 |
Armação treliçadarolamentos 4 | SPR14 |
Peso | 1,998 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |