Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC209-28G2T20
- SP208-210/85N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 31 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 44,45 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 120 mm |
H2 - Housing height / width | 61 mm |
L - Housing length | 320 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 260 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 31,85 kN |
C0 - Static load rating | 20,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Armação treliçadarolamentos 2 | SPR21 |
Armação treliçadarolamentos 3 | SPR22 |
Armação treliçadarolamentos 4 | SPR24 |
Peso | 3,8 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |