• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCSP209L4CO - SNR

UCSP209L4CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width31 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
d - Shaft diameter45 mm
Dz - Outer diameter of cover95 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter120 mm
H2 - Housing height / width61 mm
L - Housing length320 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline260 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
Z - Width over covers69,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Armação treliçadarolamentos 2SPR21
Armação treliçadarolamentos 3SPR22
Armação treliçadarolamentos 4SPR24
Peso3,938 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m