Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width | 31 mm |
B - Width of Inner Ring | 51,6 mm |
d - Shaft diameter | 50 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 100 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
H - Housing length, width or diameter | 120 mm |
H2 - Housing height / width | 61 mm |
L - Housing length | 320 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 260 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
Z - Width over covers | 75,1 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Armação treliçadarolamentos 2 | SPR21 |
Armação treliçadarolamentos 3 | SPR22 |
Armação treliçadarolamentos 4 | SPR24 |
Peso | 4,03 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |