• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT204-12T04CO - SNR

UCT204-12T04CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width32 mm
A1 - Width of location slot12 mm
A221 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter19,05 mm
Dz - Outer diameter of cover54 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter89 mm
H1 - Distance between location slots76 mm
H2 - Housing height / width51 mm
L - Housing length94 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline61 mm
L2 - Thickness of attachment end10 mm
L3 - Length of guidance slot/face51 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
N1 - Length of attachment slot16 mm
N2 - Height of attachment slot32 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
Z - Width over covers44,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,828 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,7 N-m