Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,sistema de vedação L4
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCO205-25 (x2)
- UC205G2L4
- WB205
- T205N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 50 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 48,7 mm |
B - Width of Inner Ring | 34 mm |
d - Shaft diameter | 25 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 60 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 29 mm |
G1 - Thread size | TR 16x4 |
H - Housing length, width or diameter | 199 mm |
J - Mounting holes distance | 154 mm |
L - Housing length | 317 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 83 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 368 mm |
m - Mounting hole distance | 117 mm |
m1 - Mounting hole distance | 19 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 |
P - Max moving distance | 150 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 14,3 mm |
SW - Wrench size | 11 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
Z - Width over covers | 47,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 14 kN |
C0 - Static load rating | 7,88 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,478 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 5,5 N-m |