• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT206 - NTN

UCT206

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • T206D1
  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)37 mm
Guidance groove width (T) (A1)12 mm
Housing width (T) (A2)28 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)30 mm
Overall height (T) (H)102 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)89 mm
Height of attachment end (T) (H2)56 mm
Housing length (T) (L)113 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)70 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)12 mm
Length of guidance groove (T) (L3)57 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)22 mm
N1 - Length of attachment slot16 mm
N2 - Height of attachment slot37 mm
Radius (T) (r)43 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm