Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
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
A - Housing width | 37 mm |
A1 - Width of location slot | 12 mm |
A2 | 30 mm |
B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
d - Shaft diameter | 34,925 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 80 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 102 mm |
H1 - Distance between location slots | 89 mm |
H2 - Housing height / width | 64 mm |
L - Housing length | 129 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 78 mm |
L2 - Thickness of attachment end | 13 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 64 mm |
N - Mounting hole dimension | 22 mm |
N1 - Length of attachment slot | 16 mm |
N2 - Height of attachment slot | 37 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
Z - Width over covers | 59,1 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
C0 - Static load rating | 15,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,694 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |