Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC207-22G2T04
- T207
- WB207
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 50 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 55,4 mm |
B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
d - Shaft diameter | 34,925 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm |
G1 - Thread size | TR 20x4 |
H - Housing length, width or diameter | 212 mm |
J - Mounting holes distance | 166 mm |
L - Housing length | 429 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 99 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 490 mm |
m - Mounting hole distance | 173 mm |
m1 - Mounting hole distance | 19 mm |
N - Mounting hole dimension | 12 |
P - Max moving distance | 230 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
SW - Wrench size | 11 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 25,7 kN |
C0 - Static load rating | 15,2 kN |
Operating temperature min. | -40 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 7,38 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |