Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC208-24G2L3
- SCC208
- SCOU208-24
- T208N
- WB210
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 50 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 60,2 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 38,1 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 88 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 30 mm |
G1 - Thread size | TR 24x5 |
H - Housing length, width or diameter | 233 mm |
J - Mounting holes distance | 192 mm |
L - Housing length | 520 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 108 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 591 mm |
m - Mounting hole distance | 219 mm |
m1 - Mounting hole distance | 22 mm |
N - Mounting hole dimension | 15 |
P - Max moving distance | 300 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
SW - Wrench size | 15 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
Z - Width over covers | 68,6 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
C0 - Static load rating | 18,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 10,33 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |