Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC208G2T20
- T208
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 49 mm |
A1 - Width of location slot | 16 mm |
A2 | 33 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 40 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 114 mm |
H1 - Distance between location slots | 102 mm |
H2 - Housing height / width | 83 mm |
L - Housing length | 144 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 88 mm |
L2 - Thickness of attachment end | 16 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 83 mm |
N - Mounting hole dimension | 29 mm |
N1 - Length of attachment slot | 19 mm |
N2 - Height of attachment slot | 49 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
C0 - Static load rating | 18,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,34 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 11,5 N-m |