• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT210-30CO+WB - SNR

UCT210-30CO+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width50 mm
A5 - Total height - frame + insert62,6 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter47,625 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G1 - Thread sizeTR 24x5
H - Housing length, width or diameter233 mm
J - Mounting holes distance192 mm
L - Housing length520 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline108 mm
L4 - Total length - frame + screw593 mm
m - Mounting hole distance219 mm
m1 - Mounting hole distance22 mm
N - Mounting hole dimension15
P - Max moving distance300 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
SW - Wrench size15 mm
T - Sheet thickness6 mm
Z - Width over covers74,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,486 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m