• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT210N - SNR

UCT210N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width49 mm
A1 - Width of location slot16 mm
A237 mm
B - Width of Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter50 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter117 mm
H1 - Distance between location slots102 mm
H2 - Housing height / width83 mm
L - Housing length149 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline90 mm
L2 - Thickness of attachment end16 mm
L3 - Length of guidance slot/face86 mm
N - Mounting hole dimension29 mm
N1 - Length of attachment slot19 mm
N2 - Height of attachment slot49 mm
S - Distance front side/bearing centre19 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m