Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCC211
- SCOU211-32
- UC211-32G2T20
- WB211
- T211N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 65 mm |
A5 - Total height - frame + insert | 71,4 mm |
B - Width of Inner Ring | 55,6 mm |
d - Shaft diameter | 50,8 mm |
Dz - Outer diameter of cover | 110 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 38 mm |
G1 - Thread size | TR 30x6 |
H - Housing length, width or diameter | 301 mm |
J - Mounting holes distance | 240 mm |
L - Housing length | 542 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 114 mm |
L4 - Total length - frame + screw | 631 mm |
m - Mounting hole distance | 230 mm |
m1 - Mounting hole distance | 22 mm |
N - Mounting hole dimension | 15 |
P - Max moving distance | 300 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 22,2 mm |
SW - Wrench size | 19 mm |
T - Sheet thickness | 6 mm |
Z - Width over covers | 76,8 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 43,55 kN |
C0 - Static load rating | 29,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 16,835 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |