• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT211-34CC+WB - SNR

UCT211-34CC+WB

Corpo fundido cinzento com armação treliçadarolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width65 mm
A5 - Total height - frame + insert71,4 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter53,975 mm
Dz - Outer diameter of cover110 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G1 - Thread sizeTR 30x6
H - Housing length, width or diameter301 mm
J - Mounting holes distance240 mm
L - Housing length542 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline114 mm
L4 - Total length - frame + screw631 mm
m - Mounting hole distance230 mm
m1 - Mounting hole distance22 mm
N - Mounting hole dimension15
P - Max moving distance300 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
SW - Wrench size19 mm
T - Sheet thickness6 mm
Z - Width over covers76,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso16,733 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m