• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT211-34L3 - SNR

UCT211-34L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width64 mm
A1 - Width of location slot22 mm
A238 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
d - Shaft diameter53,975 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter146 mm
H1 - Distance between location slots130 mm
H2 - Housing height / width102 mm
L - Housing length171 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline106 mm
L2 - Thickness of attachment end19 mm
L3 - Length of guidance slot/face95 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
N1 - Length of attachment slot25 mm
N2 - Height of attachment slot64 mm
S - Distance front side/bearing centre22,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,97 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m