Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC212-39G2
- T212N
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 64 mm |
A1 - Width of location slot | 22 mm |
A2 | 42 mm |
B - Width of Inner Ring | 65,1 mm |
d - Shaft diameter | 61,913 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Housing length, width or diameter | 146 mm |
H1 - Distance between location slots | 130 mm |
H2 - Housing height / width | 102 mm |
L - Housing length | 194 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 119 mm |
L2 - Thickness of attachment end | 19 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 102 mm |
N - Mounting hole dimension | 35 mm |
N1 - Length of attachment slot | 32 mm |
N2 - Height of attachment slot | 64 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 25,4 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
C0 - Static load rating | 32,8 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 4,55 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |