• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT212 - NTN

UCT212

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • T212D1
  • UC212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)64 mm
Guidance groove width (T) (A1)22 mm
Housing width (T) (A2)42 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)60 mm
Overall height (T) (H)146 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)130 mm
Height of attachment end (T) (H2)102 mm
Housing length (T) (L)194 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)119 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)21 mm
Length of guidance groove (T) (L3)102 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)35 mm
N1 - Length of attachment slot32 mm
N2 - Height of attachment slot64 mm
Radius (T) (r)75 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm