• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT213-40T20CO - SNR

UCT213-40T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura.

Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width70 mm
A1 - Width of location slot26 mm
A244 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter167 mm
H1 - Distance between location slots151 mm
H2 - Housing height / width111 mm
L - Housing length224 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline137 mm
L2 - Thickness of attachment end21 mm
L3 - Length of guidance slot/face121 mm
N - Mounting hole dimension41 mm
N1 - Length of attachment slot32 mm
N2 - Height of attachment slot70 mm
S - Distance front side/bearing centre25,4 mm
Z - Width over covers90,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,088 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m