• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT217-52T04 - SNR

UCT217-52T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width73 mm
A1 - Width of location slot30 mm
A254 mm
B - Width of Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter198 mm
H1 - Distance between location slots173 mm
H2 - Housing height / width124 mm
L - Housing length260 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline162 mm
L2 - Thickness of attachment end29 mm
L3 - Length of guidance slot/face157 mm
N - Mounting hole dimension48 mm
N1 - Length of attachment slot38 mm
N2 - Height of attachment slot73 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,72 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m