Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC312-39G2T04
- T312
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 71 mm |
| A1 - Width of location slot | 22 mm |
| A2 | 46 mm |
| B - Width of Inner Ring | 71 mm |
| d - Shaft diameter | 61,913 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 178 mm |
| H1 - Distance between location slots | 160 mm |
| H2 - Housing height / width | 113 mm |
| L - Housing length | 220 mm |
| L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 135 mm |
| L2 - Thickness of attachment end | 25 mm |
| L3 - Length of guidance slot/face | 123 mm |
| N - Mounting hole dimension | 41 mm |
| N1 - Length of attachment slot | 31 mm |
| N2 - Height of attachment slot | 71 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 26 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 81,6 kN |
| C0 - Static load rating | 51,8 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 7,5 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |