Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- T314
- UC314-44G2T20
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 90 mm |
A1 - Width of location slot | 26 mm |
A2 | 52 mm |
B - Width of Inner Ring | 78 mm |
d - Shaft diameter | 69,85 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Housing length, width or diameter | 202 mm |
H1 - Distance between location slots | 180 mm |
H2 - Housing height / width | 130 mm |
L - Housing length | 252 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 155 mm |
L2 - Thickness of attachment end | 27 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 140 mm |
N - Mounting hole dimension | 46 mm |
N1 - Length of attachment slot | 36 mm |
N2 - Height of attachment slot | 85 mm |
S - Distance front side/bearing centre | 33 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 104,26 kN |
C0 - Static load rating | 68 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 200 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 11,16 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |