• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT314T04 - SNR

UCT314T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width90 mm
A1 - Width of location slot26 mm
A252 mm
B - Width of Inner Ring78 mm
d - Shaft diameter70 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter202 mm
H1 - Distance between location slots180 mm
H2 - Housing height / width130 mm
L - Housing length252 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline155 mm
L2 - Thickness of attachment end27 mm
L3 - Length of guidance slot/face140 mm
N - Mounting hole dimension46 mm
N1 - Length of attachment slot36 mm
N2 - Height of attachment slot85 mm
S - Distance front side/bearing centre33 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m