• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT315-48T20 - SNR

UCT315-48T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • T315
  • UC315-48G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width90 mm
A1 - Width of location slot26 mm
A255 mm
B - Width of Inner Ring82 mm
d - Shaft diameter76,2 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter216 mm
H1 - Distance between location slots192 mm
H2 - Housing height / width132 mm
L - Housing length262 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline160 mm
L2 - Thickness of attachment end27 mm
L3 - Length of guidance slot/face150 mm
N - Mounting hole dimension46 mm
N1 - Length of attachment slot36 mm
N2 - Height of attachment slot85 mm
S - Distance front side/bearing centre32 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating113,36 kN
C0 - Static load rating76,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,44 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33,9 N-m