• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT319 - SNR

UCT319

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width110 mm
A1 - Width of location slot35 mm
A272 mm
B - Width of Inner Ring103 mm
d - Shaft diameter95 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter270 mm
H1 - Distance between location slots240 mm
H2 - Housing height / width165 mm
L - Housing length322 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline197 mm
L2 - Thickness of attachment end33 mm
L3 - Length of guidance slot/face180 mm
N - Mounting hole dimension57 mm
N1 - Length of attachment slot46 mm
N2 - Height of attachment slot106 mm
S - Distance front side/bearing centre41 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating156 kN
C0 - Static load rating122 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso24,61 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m