• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCT320 - NTN

UCT320

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)120 mm
Guidance groove width (T) (A1)35 mm
Housing width (T) (A2)75 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore diameter (shaft diameter)100 mm
Overall height (T) (H)290 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)260 mm
Height of attachment end (T) (H2)175 mm
Housing length (T) (L)345 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)210 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)34 mm
Length of guidance groove (T) (L3)200 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)59 mm
N1 - Length of attachment slot48 mm
N2 - Height of attachment slot115 mm
Radius (T) (r)135 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm