Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
UCX16G2 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado por conector para conjunto de parafuso, junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
85,7 mm
C - Width of Outer Ring
35 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
11 mm
d - Shaft diameter
80 mm
D - Outer diameter of OR
150 mm
G - Set screw size
M12x1,25
m - Distance to set screw
14 mm
r - Radius Inner Ring
2.5
S - Distance front side/bearing centre
34,1 mm
f0 - Factor
14.7
SW - Wrench size
6 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
83,2 kN
C0 - Static load rating
63,8 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
3,95 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
33 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,571 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
6,429 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,752 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)