Rolamentos insertos

UK208G2H - SNR

UK208G2H

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring29 mm
B1 - Overall width Inner Ring46 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut10 mm
C - Width of Outer Ring21 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,3 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
f0 - Factor14
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,7 kg
Adapter sleeve designationH2308
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz