Rolamentos insertos

UK210G2H-27 - SNR

UK210G2H-27

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring31 mm
B1 - Overall width Inner Ring55 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut12 mm
C - Width of Outer Ring23 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,5 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve70 mm
D - Outer diameter of OR90 mm
f0 - Factor14.4
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,99 kg
Adapter sleeve designationH2310-27
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,409 Hz