Rolamentos insertos

UK213G2H-36 - SNR

UK213G2H-36

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring36 mm
B1 - Overall width Inner Ring65 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut14 mm
C - Width of Outer Ring28 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone8 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve85 mm
D - Outer diameter of OR120 mm
f0 - Factor14.4
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,01 kg
Adapter sleeve designationH2313-36
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,099 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,901 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,369 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,685 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,41 Hz