• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKC313H - SNR

UKC313H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width50 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring65 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve85 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter170 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway38,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,7 kg
Adapter sleeve designationH2313