• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKC322H - SNR

UKC322H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width80 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring105 mm
d - Shaft diameter100 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve145 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter300 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway61 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating205 kN
C0 - Static load rating178 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso29,4 kg
Adapter sleeve designationH2322