Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK326G2H
- C326
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 100 mm |
A3 - Centering depth / chamfer dimension | 3,5 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 121 mm |
d - Shaft diameter | 115 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 165 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H - Housing length, width or diameter | 340 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 68 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 252 kN |
C0 - Static load rating | 242 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 44,3 kg |
Adapter sleeve designation | H2326 |