Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK210G2H
- EHE210
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 40 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 55 mm |
d - Shaft diameter | 45 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 70 mm |
E - Mounting hole thread depth | 24 mm |
G - Grease fitting | R1/8" |
G1 - Thread size | M24 |
H - Housing length, width or diameter | 110 mm |
L - Housing length | 145 mm |
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline | 90 mm |
L3 - Length of guidance slot/face | 46 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 27,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
C0 - Static load rating | 23,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,93 kg |
Adapter sleeve designation | H2310 |