Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK215G2H-40
- F215
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 56 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 22 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 69,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 41 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 73 mm |
d - Shaft diameter | 63,5 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 98 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 34 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
J - Mounting holes distance | 159 mm |
L - Housing width / diameter | 200 mm |
N - Mounting hole dimension | 19 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 35,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 66 kN |
C0 - Static load rating | 49,5 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 6,34 kg |
Adapter sleeve designation | H2315-40 |