• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKF318H - SNR

UKF318H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height76 mm
A1 - Housing foot height / flange height30 mm
A2 - Total height from mounting surface92 mm
B - Width of Inner Ring60 mm
B1 - Overall width Inner Ring86 mm
d - Shaft diameter80 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve120 mm
e - Distance mounting surface to bearing center44 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance216 mm
L - Housing width / diameter280 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway48 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating143 kN
C0 - Static load rating108 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,47 kg
Adapter sleeve designationH2318