• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKFLZ210-26H - SNR

UKFLZ210-26H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.

Desvio da figura: Para alguns tamanhos, os insertos do rolamento podem se projetar além da superfície de montagem da caixa.
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
A - Housing height41 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface51,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface37 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
B1 - Overall width Inner Ring55 mm
d - Shaft diameter41,275 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter190 mm
H3 - Centering dia105 mm
J - Mounting holes distance157 mm
L - Housing width / diameter116 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway27,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,3 kg
Adapter sleeve designationH2310-26