Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK320G2H-56
- FS320
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 94 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 32 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 93 mm |
A4 - Housing height from mounting surface | 74 mm |
B - Width of Inner Ring | 68 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 97 mm |
d - Shaft diameter | 88,9 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 130 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 39 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H3 - Centering dia | 260 mm |
J - Mounting holes distance | 242 mm |
L - Housing width / diameter | 310 mm |
N - Mounting hole dimension | 38 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 54 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 171,6 kN |
C0 - Static load rating | 140 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 28,93 kg |
Adapter sleeve designation | H2320-56 |