Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK326G2H
- FS326
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing height | 115 mm |
A1 - Housing foot height / flange height | 45 mm |
A2 - Total height from mounting surface | 103 mm |
A4 - Housing height from mounting surface | 85 mm |
B - Width of Inner Ring | 90 mm |
B1 - Overall width Inner Ring | 121 mm |
d - Shaft diameter | 115 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 165 mm |
e - Distance mounting surface to bearing center | 35 mm |
G - Grease fitting | M10x1 |
H3 - Centering dia | 360 mm |
J - Mounting holes distance | 320 mm |
L - Housing width / diameter | 410 mm |
N - Mounting hole dimension | 41 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 68 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 252 kN |
C0 - Static load rating | 242 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 68,3 kg |
Adapter sleeve designation | H2326 |