Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK208G2H-22
- P208
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 54 mm |
A1 - Housing top width | 34 mm |
B - Width of Inner Ring | 29 mm |
d - Shaft diameter | 34,925 mm |
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 58 mm |
G - Grease fitting | M6x1 |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
H1 - Housing foot height | 19 mm |
H2 - Housing height | 100 mm |
J - Mounting holes distance | 137 mm |
L - Housing length | 184 mm |
L1 - Housing foot length | 52 mm |
N - Mounting hole dimension | 17 mm |
N1 - Mounting hole length | 23 mm |
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 24,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
C0 - Static load rating | 18,2 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 2,24 kg |
Adapter sleeve designation | H2308-22 |